Isolamento da alimentação de hidrociclone
Estenda os intervalos de manutenção do hidrociclone usando válvulas guilhotina testadas pelo tempo para isolamento de alimentação de lama abrasiva.
Melhor desempenho do hidrociclone com isolamento de alimentação confiável
O hidrociclone separa e classifica materiais finos e grosseiros antes da flutuação. As partículas finas, ou seja, as partículas de tamanho adequado, passam pelo topo do hidrociclone (vórtice) para processamento, enquanto os sólidos mais pesados são descarregados pela parte inferior do hidrociclone (ápice) e retornam à moagem ou seguem diretamente para os rejeitos. O isolamento da alimentação do hidrociclone permite que o sistema mantenha a pressão, o volume e a separação.
Recursos de isolamento de alimentação do hidrociclone
Otimize a eficiência do hidrociclone e o tempo de atividade em suas operações de mineração
Experimente desempenho incomparável com a válvula guilhotina SU10R da Clarkson
Alcance um isolamento confiável sob demanda dos processos de lama
Consulte um especialista em isolamento de alimentação do hidrociclone
Produtos recomendados de isolamento de alimentação do hidrociclone
Os seguintes produtos são capazes de fornecer fechamento de vazamento zero de linhas de alimentação do hidrociclone. Eles também são projetados para reparo rápido no local com kits de peças de reposição convenientes para minimizar o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Loading...
Loading...
Casos de estudo de isolamento de alimentação do hidrociclone
Insights de especialistas em isolamento de alimentação do hidrociclone
Perguntas frequentes sobre o isolamento da alimentação do hidrociclone
O objetivo das válvulas de isolamento da alimentação do hidrociclone é controlar a vazão de lama para as pás individuais do hidrociclone dentro de um aglomerado. Isso permite corresponder a capacidade do aglomerado com a taxa de alimentação de lama do moinho, garantindo a classificação precisa por tamanho de partícula para separação ideal de minerais.
As válvulas de isolamento automatizadas oferecem benefícios, como maior controle sobre a vazão da lama, tempos de resposta mais rápidos para mudanças de processo e maior eficiência geral da operação de processamento de minerais.