Controle de rede Controlinc
Principais características
- As funções de controle do atuador de válvula comuns são pré-configuradas e prontas para monitorar e controlar as válvulas do painel de LCD ou do computador host
- Tem suporte para portas de rede Modbus para rede com DCS SCADA ou PLCs para controle total da planta
- Suporta rede Controlinc, inclusive topologia em anel com até 250 atuadores de válvula por principal
- Envolto em uma caixa de aço inoxidável 316 NEMA/EEMAC tipo 4X IEC IP66 para montagem na parede com orifícios para montagem traseira ou suportes de montagem selados
- Vários controles M250 de rede para seu host, a fim de automatizar milhares de atuadores e dezenas de milhares de pontos discretos auxiliares e de entrada e saída analógicos
- O controle suporta Relatório-por-exceção (Report-By-Except_BRion RBE) com todos os atuadores da rede, para melhorar drasticamente o tempo de resposta