Como as emissões das válvulas afetam minhas metas de sustentabilidade?
As válvulas em sua planta provavelmente são a principal fonte de emissões fugitivas. Com capital limitado, abordar os milhares de possíveis caminhos de vazamentos em sua planta pode parecer um desafio assustador. No entanto, cada atualização de válvula que você faz aproxima-se de uma produção mais sustentável.
Redução das emissões da válvula
As válvulas são provavelmente a principal fonte de emissões fugitivas em sua planta e, compreensivelmente, há um foco na regulação mais rígida da classe de ativos. No entanto, a velocidade e a complexidade da mudança na regulação representam um grande desafio para os operadores da planta.
É aí que a Emerson pode ajudar. Nossos especialistas aplicam profundo conhecimento de regulamentação e aplicação para oferecer soluções completas de válvulas que ajudam você a alcançar a conformidade atual e futura de emissões fugitivas.
O portfólio de válvulas de baixa emissão da Emerson é projetado e testado para atender a todas as possibilidades de vazamento, desde sistemas de vedação da haste patenteados comprovados até conexões de alta integridade.
Produtos em destaque
Redução das emissões da válvula de alívio de pressão
As válvulas de ação direta são o tipo mais comum de válvula de alívio de pressão, mas podem representar um problema de emissão ao ventilar para uma chama ou atmosfera, como consequência de seus baixos limites de pressão de operação, sedes metálicas e construção balanceada de foles.
A Emerson oferece a mais ampla gama de tecnologia de válvulas de alívio de pressão de ação direta. Válvulas com sede macia, como a série J da Crosby , podem eliminar vazamentos pela sede; produtos de alto desempenho, como a série 80s da Anderson Greenwood , oferecem estanqueidade de sede inigualável e uma opção balanceada que não usa foles frágeis; a Emerson oferece configurações compatíveis com emissões fugitivas para válvulas API 526, bem como aplicações de alívio térmico.
Produtos em destaque
Redução das emissões do tanque
Um controle de pressão e vácuo ruim pode resultar no uso excessivo de gás de inertização, contaminação de produtos, baixa eficiência do sistema e emissões excessivas.
A Emerson oferece o mais forte portfólio de produtos de pressão e vácuo com soluções e conhecimento líderes do setor para otimizar o desempenho. Ter as soluções certas pode resultar em menor necessidade de inertização, o que por sua vez resulta em menos emissões causadas pela geração de gás de inertização, redução das emissões fugitivas para a atmosfera e forte controle de pressão para melhor produção do produto.
Produtos em destaque
Facilitamos a identificação das causas de emissão e fornecemos soluções.
Especialização técnica em engenharia
Entre em contato com especialistas em produtos para ajudar você a selecionar, dimensionar e configurar uma solução para resolver qualquer desafio de emissões fugitivas.
Ampla oferta de tecnologias de válvulas
Acesse a mais ampla gama de estilos de válvulas de baixa emissão, sistemas de vedação, automação e muito mais, com um único parceiro confiável
Serviços remotos, conectados e gerenciados
Detecte eventos de emissões fugitivas e garanta a conformidade com o monitoramento da vedação de sua válvula, PRVs e purgadores de vapor.
Serviços abrangentes de suporte local
Avalie os riscos de emissões fugitivas e priorize ações corretivas para seu próximo desligamento, parada programada ou interrupção com uma levantamento de campo.