Fallback image
Product Image

Regulador de gás de cobertura de baixa pressão Fisher™ Tipo 1190

A válvula de gás de cobertura de baixa pressão tipo 1190 é uma válvula de redução de pressão, piloto-operada com um regulador de pressão de alimentação. Essa válvula é usada para um controle extremamente preciso da pressão em sistemas de gás de cobertura de pressão muito baixa.

Principais características

  • Conjunto interno de troca rápida
  • Inspeção de curso em serviço
  • Manutenção fácil em linha
  • Alimentação do piloto com tubulação feita na fábrica