Diagnóstico de válvulas de controle
O microprocessador interno do controlador digital de válvula permite que o posicionador execute, analise e armazene testes de diagnóstico. As informações de diagnóstico são úteis para determinar as condições de todo o conjunto de válvulas de controle. Por meio do uso de sensores de pressão, sensores de temperatura, sensores de percurso e leituras internas, são criadas representações gráficas do desempenho e funcionamento da válvula de controle e são apresentadas ações recomendadas. Essas informações são usadas para identificar elementos do conjunto de válvulas de controle que talvez precisem de manutenção.
O diagnóstico durante a operação pode detectar problemas na qualidade do ar de instrumentação, vazamentos e restrições na pressão de alimentação, além de identificar problemas na válvula de controle, como atrito excessivo, banda morta e descalibração.
Serviços em destaque
Uso do diagnóstico de válvulas de controle
Monitor de status
Com o monitor de status, é possível monitorar em tempo real os parâmetros operacionais dos instrumentos, como a corrente de entrada, o ponto de ajuste do percurso, os percursos e as pressões. Esse diagnóstico também fornece informações sobre alertas ativos, incluindo alertas de diagnóstico de campo.
Estão disponíveis com o software ValveLink e o nível de diagnóstico de Comunicação HART (HC) e superior do controlador digital de válvulas FIELDVUE.
Vídeos de diagnósticos de válvulas de controle