Válvulas guilhotina

Obtenha um fechamento confiável, maior vida útil e menor custo total de propriedade em serviços gerais para lama severa.

Especifique as válvulas com zero vazamento para maximizar a produção

Fabricamos válvulas guilhotina para serviços com lama de intensidade leve a pesada nas indústrias de mineração e processamento de minerais, energia, papel e celulose, efluentes e produtos químicos. Em aplicações críticas de lama em que o vazamento a jusante zero absoluto é essencial, essas válvulas guilhotina de alto desempenho podem ser usadas para fornecer um isolamento 100% vedado para bolhas, sempre. Ao oferecer uma solução de isolamento e controle econômica, esses produtos apresentam um alto desempenho e maior sensibilidade ao ambiente para ajudar a reduzir o risco do cliente e maximizar a produção.

Vídeos para válvulas guilhotina

video-media
Maximize tailings handling uptime with Emerson's new severe service knife gate valves

Nick Farrand explica como válvulas guilhotina para serviços pesados ajudam clientes a melhorar a confiabilidade de seu gerenciamento de lama em operações de mineração, areias betuminosas e celulose e papel.

Recursos para válvulas guilhotina

Perguntas frequentes para válvulas guilhotina

Uma válvula guilhotina é uma válvula que usa uma faca para cortar o conteúdo sólido, o que poderia impedir a vedação completa da válvula.

Válvulas de guilhotina são usadas para serviços com lama de intensidade leve a pesada nas indústrias de mineração e processamento de minérios, energia, papel e celulose, efluentes e produtos químicos. 

Uma válvula guilhotina vem com uma comporta afiada que se move para cima e para baixo por um mecanismo de parafuso, uma sede através da qual a comporta se move e o material de vedação para evitar vazamentos.