Reguladores de redução de pressão

Reguladores independentes de redução de pressão eficientes e confiáveis, estabelecendo padrões do setor e conduzindo a excelência operacional.

O que é um regulador redutor de pressão?

Os reguladores de redução de pressão, também conhecidos como válvulas de redução de pressão, são dispositivos mecânicos que alcançam controle automático de pressão sem uma fonte de alimentação externa. Os reguladores redutores de pressão diminuem a pressão alta e frequentemente variável a montante para alcançar uma pressão de saída mais baixa e estável apesar da variação da demanda de vazão do equipamento que está fornecendo. Para atender a essa demanda, a válvula reguladora de pressão ajusta a vazão, permitindo mais vazão quando a demanda aumenta e a interrupção quando a demanda cai.

 Soluções adicionais

Saiba mais sobre reguladores de redução de pressão

Postagens de blog de reguladores de redução de pressão

Recursos

Perguntas frequentes para reguladores redutores de pressão

Reguladores acionados por mola ou de operação direta equilibram a força da mola com a pressão de saída através de um diafragma para controlar o regulador. Eles são conhecidos por sua simplicidade e ótima relação custo-benefício. Leia mais.

Um regulador operado por piloto amplifica pequenas variações na pressão de saída para a válvula principal, proporcionando maior capacidade de vazão e mantendo a pressão de saída mais próxima do ponto de ajuste. Leia mais.

Os reguladores operados por piloto são inerentemente mais precisos e lidam com capacidades de vazão mais altas do que os reguladores por operação direta. Eles são mais sensíveis, com uma maior vazão de gás para uma determinada mudança na pressão a jusante. Reguladores operados por piloto costumam ter corpos de válvula maiores, enquanto os reguladores por operação direta são projetados para serem simples, robustos e econômicos.

Os 3 atributos fundamentais a considerar são:
- Pressão de entrada
- Pressão de saída/controle
- Capacidade de vazão descendente necessária

Os atributos secundários incluem, entre outros:
- Tamanho do corpo da válvula
- Seleção de materiais
- Requisitos de precisão