Válvulas de bujão excêntrico

As válvulas de obturador excêntrico Fisher™ combinam a robustez de uma válvula globo com a eficiência de uma válvula rotativa.

Fisher V500 eccentric plug rotary control valve

O que é uma válvula de bujão excêntrico?

Um tipo de válvula de controle rotativa com um componente de restrição de vazão em forma de bujão que segue um caminho excêntrico enquanto gira. O bujão não entra em contato com sua sede até girar alguns graus a partir da posição de corte. Quando o bujão entra em contato com a sede, as superfícies desta são alinhadas dinamicamente para alcançar o corte. Este tipo de válvula também é chamado de globo rotativa.

Como funciona?

Common applications

Aplicações comuns

As válvulas de controle rotativas tipo bujão excêntrico controlam fluidos erosivos, de coqueamento e de difícil manuseio, fornecendo uma operação on/off ou modulante. As válvulas flangeadas apresentam passagens de vazão aerodinâmicas e componentes do interno reforçados em metal para serviço confiável e aplicações com lama. Estas válvulas são usadas nas indústrias de mineração, refino de petróleo, energia e de papel e celulose.