Peças da válvula

Aumente a confiabilidade e minimize o tempo de inatividade com a disponibilidade rápida de peças de reposição de válvulas do OEM originais, atuadores e regulador.

O que são peças de reposição do OEM?

Válvulas, atuadores e reguladores essenciais são projetados para atender a requisitos de aplicação muito específicos e exigem extrema precisão dimensional e propriedades do material. Quando as tolerâncias são medidas em milésimos de polegada, a dimensão real faz a diferença. Embora as peças do replicador inicialmente pareçam custar menos, você pagará mais em longo prazo. Normalmente, elas não duram tanto quanto peças originais; portanto, é necessário substituí-las com mais frequência, resultando em custos mais elevados para peças adicionais e em um possível tempo de inatividade não planejado, afetando a segurança e a lucratividade. Somente peças do fabricante de equipamento original (OEM) são projetadas com os mesmos padrões exigentes usados nas fábricas de válvulas da Emerson em todo o mundo. E somente com peças OEM originais, você pode garantir a conformidade com códigos, normas e aprovações internacionais.

A Emerson possui mais de 50 mil peças em estoque para remessas no mesmo dia/dia seguinte para qualquer lugar do mundo através de sua crescente rede de centros de distribuição localizados no Brasil, Cincinnati, China, Dubai, Hungria, Cidade do México e Singapura.

A Emerson é fabricante de equipamentos originais para as seguintes marcas

Produtos em destaque