Atenuador modal Fisher™ 6060 WhisperTube
Principais características
- Redução de ruído de banda larga: o design patenteado com cavidades acústicas internas de tamanhos variados reduz o ruído em uma ampla faixa de frequências.
- Versatilidade de aplicação: projetado para uma ampla gama de vazões, pressões e temperaturas de fluidos. Reduza o ruído dentro do tubo para todas as fontes a montante. Combine o WhisperTube com qualquer equipamento usado em serviço de fluidos compressíveis.
- Maximize a capacidade de fluxo: a queda de pressão insignificante no WhisperTube, exceto pela perda de linha normalmente esperada para um carretel de tubo de comprimento equivalente, quer dizer que a atenuação de ruído não tem impacto na vazão do processo.
- Silenciador reativo passivo: as cavidades internas produzem reflexões de ondas acústicas que reduzem o ruído que se propaga a jusante.
- Desempenho confiável: nenhum material de enchimento acústico interno para falhar devido à absorção de umidade. O canal de drenagem interno fundido garante que qualquer acúmulo potencial de líquido possa ser removido, garantindo um desempenho ideal.
- Compatível com sistemas com pigs: a geometria de vazão direta, com diâmetro interno que corresponde ao do tubo, acomoda operações com pigs quando necessário para limpeza e manutenção.