Amplifique o torque para os atuadores de válvula
Caixas redutoras de engrenagem e operadores de engrenagens sem-fim desempenham uma função importante na operação e controle de válvulas em muitos setores. Eles não só reduzem o esforço físico necessário para girar o volante da válvula em válvulas operadas manualmente, como também podem ser integrados a atuadores pneumáticos e elétricos para automatizar a operação e o controle da válvula. Eles são especialmente úteis para a operação de válvulas grandes e/ou pesadas.
Nossos produtos de operadores manuais de engrenagem helicoidal e caixa redutora de engrenagem
Serviços de atuador
Perguntas frequentes sobre caixas redutoras de engrenagem e operadores de engrenagem
Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre engrenagens no acionamento da válvula.
Caixas redutoras de engrenagem e operadores de engrenagem podem ajudar a amplificar o torque fornecido para abrir ou fechar uma válvula. Para válvulas operadas manualmente, isso reduz o esforço físico do operador necessário para girar o volante da válvula.
Esses dispositivos são comumente encontrados em aplicações marítimas, petrolíferas e de gás, processamento químico, água e águas residuais, HVAC e tubulações
Outros benefícios incluem:
• Controle preciso: os operadores de engrenagens sem-fim fornecem uma alta relação de transmissão, o que permite maior precisão ao controlar a vazão de fluidos através de uma válvula. Isso pode ser essencial em aplicações que exigem controle de vazão altamente preciso.
• Mecanismos autoblocantes: os operadores de engrenagens sem-fim oferecem um recurso autoblocante que ajuda a manter a posição da válvula quando não está em operação. Isso ajuda a evitar movimento acidental ou fluxo de retorno de fluidos devido a vibrações ou flutuações de pressão.
• Vantagem mecânica: as caixas redutoras de engrenagem e os operadores de engrenagens sem-fim permitem a transferência eficiente de potência do lado de entrada (operador ou atuador) para o lado de saída (haste da válvula). Isso permite a operação de válvulas muito grandes e/ou pesadas.