Operador de engrenagem sem-fim de quarto de volta série AT
Principais características
- 27 modelos disponíveis com torque de até 350.000 Nm e base de montagem F-60
- Revestimento primer em epóxi, com lubrificação para toda a vida útil
- Montagem Namur disponível para adequação da caixa do comutador de limite
- Novas proporções podem ser desenvolvidas para atender a quaisquer requisitos.
- Flanges de entrada padrão (para montagem do atuador) disponíveis para ISO5211, MSS e DIN
- Novas proporções podem ser desenvolvidas para atender a quaisquer requisitos.