Automação de válvulas inteligentes com atuadores elétricos
Os atuadores elétricos oferecem uma solução de emissão zero para suas necessidades de automação de válvulas. Com opções adequadas para válvulas de isolamento e válvulas de controle, oferecemos soluções de acionamento projetadas para uma variedade de tamanhos de válvulas e ciclos de operação. Nosso portfólio atual de produtos evoluiu a partir de tecnologias inovadoras desenvolvidas pelas marcas Bettis™, Biffi™, EIM™ e Fisher™.
Nossos produtos de acionamento elétrico
Serviços de atuador
Perguntas frequentes sobre atuadores elétricos
Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre o acionamento de válvulas elétrico.
Atuadores elétricos são dispositivos que usam um motor elétrico para controlar o movimento de uma válvula. Eles convertem energia elétrica em energia mecânica para operar a válvula.
O atuador recebe um sinal de controle de um sistema de controle. Com base no sinal recebido, o motor elétrico do atuador aciona um componente mecânico, como uma engrenagem, parafuso ou outro mecanismo, para ajustar a posição da válvula em que ele está instalado. À medida que o motor gira, ele converte energia elétrica em força mecânica para mover a válvula.
- Em que tipo de válvula será instalado: multivoltas, um quarto de volta ou linear?
- Que tipo de serviço é necessário: on/off, modulação ou controle?
- É necessária uma função de segurança em caso de falha?
- Qual é a faixa de torque ou força de empuxo necessária?
- Qual é o tipo de atuador preferido: não intrusivo ou convencional?