Fallback image
Product Image

Atuador elétrico SCE300 da Bettis

O SCE300 é um atuador elétrico de quarto de volta inteligente da família de atuadores Bettis. Compacto e leve, esse atuador completo encaixa todos os recursos de atuadores maiores e mais pesados em um projeto claro e inovador. Implemente o SCE300 para manter o controle eficaz de válvulas e amortecedores de baixo torque de um quarto de volta, mesmo nas plantas maiores e mais complexas.

Principais características

A carcaça de terminal separado é mantida isolada dos componentes eletrônicos e do compartimento do motor; apenas o terminal da fiação é exposto durante a instalação em campo Switches de torque ajustáveis padrão, de 50 a 100% de taxa de saída de torque (3