Válvulas de isolamento

Soluções confiáveis de válvulas para o desligamento seguro e isolamento de processos industriais.

O que é uma válvula de isolamento?

Uma válvula de isolamento interrompe o fluxo de gás, líquido, lama ou pó. Normalmente, essas válvulas operam na posição fechada ou totalmente aberta para direcionar os meios do processo, proteger em emergências e facilitar a manutenção segura. As válvulas de isolamento também são conhecidas como válvulas de desligamento, válvulas de desligamento ou válvulas de parada.

Produtos de válvulas de isolamento

Marcas de válvulas de isolamento

Vídeos de válvulas de isolamento

video-media
Válvulas triexcêntricas Vanessa em processos de GNL

Andrea Grieco explica como as válvulas Vanessa ajudam os clientes a resolver desafios em aplicações de GNL.

Insights de especialistas em válvulas de isolamento

Perguntas frequentes sobre a válvula de isolamento

Uma válvula de isolamento interrompe o fluxo de gás, líquido, lama ou pó. Normalmente, essas válvulas operam na posição fechada ou totalmente aberta para direcionar os meios do processo, proteger em emergências e facilitar a manutenção segura. Embora haja diferenças no uso pretendido, as válvulas de isolamento também são comumente conhecidas como válvula de bloqueio, válvulas de controle on-off ou válvulas de parada.

As válvulas de isolamento estão disponíveis em diversos designs, incluindo válvulas esféricas, válvulas borboleta, válvulas de comporta, válvulas de globo, válvulas guilhotina e válvulas tri-excêntricas. Cada tipo de projeto tem suas próprias vantagens dependendo das condições do processo, do design do sistema ou das metas do proprietário da planta.

As válvulas de isolamento são instaladas em sistemas de tubulação para isolar a vazão e garantir a manutenção segura dos equipamentos de processo, incluindo válvulas de controle, bombas e tanques. As válvulas de isolamento também podem ser usadas para controle de processo de desligamento, para conectar equipamentos externos, facilitar testes e desligar processos em uma emergência.

As válvulas são a principal fonte de emissões evasivas em uma instalação de processo típica. Pode ocorrer vazamento ao redor da haste da válvula, selos do corpo e conexões finais, resultando na liberação não intencional do meio do processo. Portanto, é fundamental selecionar cuidadosamente uma tecnologia de válvula de baixa emissão que apresenta ação de um quarto de volta, um sistema de vedação de haste comprovado, juntas corporais mínimas e, sempre que possível, conexões terminais soldadas.