Válvulas angulares de lama

Válvulas angulares robustas para o isolamento confiável de lamas abrasivas na presença de grandes escalas.

Fallback image

O que é uma válvula angular de lama?

As válvulas angulares de lama são usadas para isolar a vazão de um líquido ou lama usando uma haste de elevação e disco para se fecharem contra uma sede através do meio de linha. O “angular” no nome vem da orientação da porta de 90 graus. Ela foi projetada com uma porta de 90 graus para permitir a remoção de linhas de processo “escaladas”.

 

As válvulas angulares de lama são usadas principalmente na produção de alumina, cujo processo requer uma válvula que possa isolar em condições de serviço erosivas e de escala. Isso é conseguido por meio de um recurso exclusivo da válvula angular de lama que esmerilha a sede e o disco para remover qualquer formação de escala e garantir um isolamento positivo da vazão do processo.

Recursos para válvulas angulares de lama