Válvulas borboleta

Mantenha uma produção eficaz e segura em um amplo leque de condições de serviço.

Keystone Series GR Double Flanged Butterfly Valve

Uma faixa completa de válvulas borboleta para suas aplicações de isolamento e controle

Nossa gama completa de válvulas borboleta se estende da finalidade geral até modelos de serviço severos usados para aplicações de isolamento e modulação. Inclui válvulas de sede resiliente para longa vida útil e vedação estanque; válvulas de alto desempenho capazes de temperaturas de criogênico a 815 °C (1500 °F) e pressões para ASME Classe 1500 (PN 260); válvulas flangeadas duplas em tamanhos de até NPS 120 (DN 3000) e válvulas revestidas adequadas para líquidos, gases e suspensão de sólidos altamente corrosivos. Com construção robusta e longa vida útil, essas válvulas reduzem o custo total de propriedade.

Categorias de válvula borboleta

Marcas de válvulas borboleta