Dispositivos de fechamento rápido

Garanta a proteção contra sobrepressão segura e confiável com as válvulas de fechamento rápido da Fisher™.

O que são as válvulas de fechamento rápido?

As válvulas de fechamento rápido são dispositivos de segurança de proteção contra sobrepressão que desligam rapidamente e totalmente o fluxo de gás em caso de falha. Elas são projetadas para evitar que a pressão de operação ultrapasse o máximo permitido, prevenindo danos ao equipamento. Uma vantagem de uma válvula de fechamento rápido é a proteção contra sobrepressão por contenção, reduzindo as emissões de gás.

Perguntas frequentes

Fechamento rápido ANSI-FCI-70-3 Classe VI ou melhor.

+/– 1% de precisão

Não, as válvulas de fechamento rápido da Fisher são projetadas para ambientes de alta vibração sem desarmes falsos.

Sim, a OSE/OSX é capaz de monitoramento remoto.

EZL, EZH.EZR, 299, 627, série CSR, série CSB, LSR, Cronos.