Reguladores comerciais/industriais Fisher™ série 627
Os reguladores de redução de pressão e de operação direta da série 627 da Fisher são ideais para sistemas de pressão alta e baixa. Esses reguladores podem ser usados com gás natural, ar ou uma variedade de outros gases. As características de desempenho variam de acordo com a construção.
Modelos e desenhos CAD: Clique aqui
Modelos e desenhos CAD: Clique aqui
Principais características
- Válvula de alívio interna
- Batentes de percurso tipos 627R e 627MR
- Indicador de operação de alívio
- Fácil manutenção
- Adapt_BRabilidade de instalação
- Versatilidade de aplicações
- Resistente à adulteração
- Ampla faixa de capacidades de vazão
- Guarnição balanceada
Produtos relacionados