O que é uma válvula angular?
Uma válvula angular é um design de válvula de globo no qual as portas de entrada e saída são perpendiculares uma à outra. Ela usa um movimento linear para mover um componente de fechamento para dentro e para fora da superfície de sede. As válvulas angulares costumam ser usadas em serviços de drenagem de aquecedores e de abastecimento de água com água da caldeira, bem como esquemas de tubulação em que há pouco espaço e a válvula também pode servir como cotovelo. A válvula pode ter uma construção estilo gaiola ou conexões de saídas expandidas, internos restritos ou revestimentos nas saídas para reduzir os danos causados por erosão, intermitência ou cavitação.