Soluções abrangentes para produção de hidrogênio azul
Com um vasto portfólio de controle, isolamento, válvulas de alívio, reguladores e atuadores, a Emerson oferece soluções avançadas cruciais para o sucesso da produção de hidrogênio azul. Nossa experiência orienta suas operações, ajudando você a alcançar metas de baixas emissões, segurança e produtividade.
Navegando pela complexa transição energética
Como produtor de hidrogênio azul, você está sob pressão para cumprir metas agressivas de descarbonização, mantendo a eficiência operacional e a segurança. As apostas são altas. Cada vazamento, tempo de inatividade ou ineficiência afeta seu resultado final e o desempenho ambiental.
É aí que a Emerson entra.
Entendemos os desafios únicos da reforma de metano a vapor (SMR), da reforma autotérmica (ATR), do tratamento de amina e da adsorção por oscilação de pressão (PSA). Nossas soluções de válvula, atuador e regulador são projetadas para suportar meios corrosivos, altas temperaturas e taxas de ciclo exigentes, garantindo um desempenho confiável em aplicações críticas.
Orientamos você com tecnologias comprovadas
Desde o controle de emissões fugitivas até válvulas de desligamento de emergência com classificação SIL, nosso portfólio ajuda você a reduzir o consumo de energia, aumentar a captura de CO₂ e manter a pureza do hidrogênio. Os recursos de automação e diagnóstico da Emerson também permitem manutenção preditiva e otimização de desempenho em tempo real.
Como resultado, suas operações com hidrogênio serão mais seguras, inteligentes e escaláveis, preparadas para atender às demandas atuais e ao crescimento futuro.
Seleção de válvula, regulador e atuador para aplicações de hidrogênio azul
O papel crucial de válvulas, reguladores e atuadores na produção de hidrogênio azul
Operações mais seguras, inteligentes, confiáveis e escaláveis
Soluções que abordam os principais desafios da produção de hidrogênio azul
Melhore a confiabilidade dos equipamentos e reduza o tempo de inatividade da operação
Alcance taxas mais altas de captura de CO2
Diminua os vazamentos a montante
Cumpra os requisitos críticos de desligamento de emergência (ESD)
Aumente a eficiência da produção
Melhore a segurança operacional
Alcance os mais altos níveis de integridade de segurança (SIL) do produto
Reduza o consumo de energia
Aplicações personalizadas
Soluções em ação
Reformador de metano a vapor com captura de CO2
A reforma do gás natural usa um processo avançado e maduro que se baseia na disponibilidade e infraestrutura do gás natural existente. Nos Estados Unidos, 95% do hidrogênio produzido utiliza a reforma do gás natural para possibilitar e atender à demanda de produção de hidrogênio. A Emerson apoia os operadores com tecnologias avançadas em reformador de metano a vapor, tratamento de amina e adsorção por oscilação de vácuo.
Válvulas de segurança tipo 400 e 800 da Anderson Greenwood
Desempenho premium e tecnologia avançada para proteção contra sobrepressão.
Sistema do atuador e válvula de controle Fisher™ GX
Atendimento aos requisitos de vazão e dimensionamento da tubulação. As passagens projetadas no corpo da válvula fornecem a capacidade ideal e criam um padrão de vazão estável para uma operação sem problemas.
Válvula esférica de emissões fugitivas
Com capital limitado, abordar os milhares de possíveis caminhos de vazamentos em sua planta pode parecer um desafio assustador.
Assista aos nossos especialistas
Webinar: Especificações das válvulas guilhotina
Valve Solutions for Carbon Capture in Steam Methane Reformer and Pressure Swing Adsorption Units
Low-Emission Valve Packing Solutions - Blue Hydrogen Production Through Steam Methane Reforming (SMR)
Perguntas frequentes sobre hidrogênio azul
A produção de hidrogênio é frequentemente designada por cor, o que indica as ramificações ambientais do processo. O hidrogênio verde utiliza fontes de eletricidade sem carbono, como energia eólica e solar. O hidrogênio azul é produzido a partir de gás natural ou carvão com emissões relativamente limitadas de efeito estufa. Atualmente, é menos caro e mais viável comercialmente do que o hidrogênio verde totalmente renovável.
Alguns benefícios do hidrogênio azul são:
- Menos intensivo em carbono do que outras formas de hidrogênio, como hidrogênio cinza, que é produzido a partir de combustíveis fósseis sem CCUS (captura, utilização e armazenamento de carbono)
- Produzido por meio de processos bem testados e facilmente escaláveis em comparação com hidrogênio renovável produzido por eletrólise
- Tem uma vantagem de custo para transporte e indústrias pesadas devido à abundância de matéria-prima bruta de hidrocarbonetos
As principais preocupações para produtores e usuários de hidrogênio azul hoje são a segurança, a eficiência e a confiabilidade. Garantir a pureza, controlar com precisão as unidades de processo, alcançar as maiores taxas de captura de CO2 possíveis, otimizar a capacidade de armazenamento e gerenciar os custos de energia e manutenção é necessário para garantir que um fornecimento constante de hidrogênio esteja disponível para atender à rápida elevação da demanda.
A reforma de metano a vapor (SMR) é o método mais comum de fabricação de hidrogênio azul a partir de gás natural. A SMR aplica vapor sob altas temperatura e pressão a um catalisador químico que separa o hidrogênio da matéria-prima e vincula o carbono aos átomos de oxigênio da água, formando CO2 como um subproduto. O rendimento e a eficiência do processo dependem da manutenção de uma proporção ideal de vapor para carbono entrando no reformador, proteção do catalisador contra coqueamento, e gerenciamento do consumo energético.
CCUS refere-se a tecnologias de redução de emissões de gases de efeito estufa aplicadas à cadeia de valor de energia. Os métodos CCUS comuns na produção de hidrogênio azul são:
- Adsorção por oscilação a vácuo (VSA): taxas de captura superiores a 90%
- Adsorção por oscilação de pressão (PSA): taxas de captura superiores a 90%
- Adsorção baseada em amina
Válvulas com soluções de vedação de baixas emissões ajudam a reduzir as emissões fugitivas de metano e CO2 em unidades SMR, levando a baixa manutenção e longa vida útil. As válvulas borboleta testadas em laboratório em até um milhão de ciclos permitem o controle ideal do leito catalisador. A automação com sistemas avançados de controle de processos, monitoramento on-line de ativos e medidores de vazão mássica pode melhorar a eficiência e a rentabilidade das unidades de SMR, controlando a proporção entre vapor e carbono. A análise contínua de composição química pode prolongar a vida útil do catalisador. Os sistemas de informação de gerenciamento da energia (EMIS) facilitam que as plantas de hidrogênio atinjam as metas ideais de uso de vapor e eletricidade.