Fallback image
Product Image

Válvula de controle e sistema atuador GX da Fisher™

O sistema do atuador e válvula de controle GX da Fisher podem atender a uma ampla gama de exigências de dimensionamento de vazão e tubulação. Já se encontra disponível uma construção de três vias, adequada para o controle preciso da temperatura. As passagens projetadas no corpo da válvula fornecem a capacidade e criam um padrão de vazão estável para uma operação sem problemas.

Principais características

  • Fácil de dimensionar e selecionar.
  • Nenhum dimensionamento do atuador é necessário; a seleção é automática.
  • O atuador otimizado permite uma ampla faixa de suprimento de ar.
  • Engenharia para fácil manutenção.
  • A complexidade reduzida do produto, a baixa quantidade de peças e as partes em comum contribuem para a redução dos custos de inventário e manutenção.
  • O interno é substituível.
  • Baixos custos de vida útil.
  • Design robusto, baixo perfil.