Anderson Greenwood™

Um portfólio inovador e abrangente de soluções de gestão de pressão que definem os padrões do setor para repetibilidade, fechamento estanque a bolhas e longa vida útil.

Válvulas de alívio de pressão de alto desempenho, proteção do tanque e de instrumentação para cada aplicação

Válvulas de alívio de pressão da Anderson Greenwood, produtos de proteção de tanques, válvulas de isolamento primárias e instrumentação definiram o padrão do setor para serviços repetíveis e longa vida útil. A amplitude das ofertas de produtos da Anderson Greenwood para instalações padrão e especializadas, combinadas com experiência inigualável de aplicação, qualidade e disponibilidade de produtos, fornece soluções completas de válvulas nos setores de óleo e gás, químico, geração de energia e refino.

Recursos

Produtos

Produtos em destaque

400 pilot_ANG_3in.psd

Válvulas de alívio de pressão operadas por piloto da Anderson Greenwood

As válvulas de alívio de pressão operadas por piloto da Anderson Greenwood fornecem proteção avançada, confiável e eficiente contra sobrepressão. Com um histórico de mais de 50 anos, a tecnologia do produto foi projetada para uma ampla gama de aplicações, desde condições básicas a severas de serviço

Serviços para produtos da Anderson Greenwood