Válvulas de alívio operadas por piloto séries 200/400/500/700/800 da Anderson Greenwood
Principais características
- Projeto de sede macia: oferece desempenho repetível à prova de bolhas antes e depois de cada ciclo de alívio.
- Projeto de sede metal a metal: oferece desempenho da válvula piloto em serviço de alta temperatura.
- Sedes à prova de bolhas perto da pressão definida: permite maior pressão de operação do sistema e, portanto, saída máxima do processo; não é tão sensível ao serviço pulsante e de vibração; reduz a perda de produto.
- Ação "pop" disponível: nenhuma modulação da válvula principal, o que ajuda a evitar congelamentos em serviços do tipo criogênico ou refrigerante.
- Ação de modulação disponível: perda de produto significativamente reduzida por situação de alívio; reduz poluição ambiental; evita consequências excessivas; não é tão sensível às perdas de pressão de entrada quanto a ação pop.
- Ligação de teste de campo: verificação rápida e simples da pressão definida enquanto a válvula permanece em serviço.