O que é monitoramento da condição de válvulas?
O monitoramento de condição das válvulas é um serviço de diagnóstico focado em fornecer análises preditivas das suas válvulas de controle, com o intuito de identificar possíveis falhas. Com a identificação precoce de possíveis problemas, é possível agir ou planejar a ação antes que ocorra uma falha e evitar o tempo de inatividade não planejado e oneroso.
A implementação de um programa de Monitoramento da condição de válvulas é uma etapa importante para transformar sua planta de processo em uma planta com desempenho Top Quartile.
Como funciona o monitoramento da condição de válvulas?
Revisão de arquitetura do site
- Os especialistas em segurança cibernética da Emerson analisam as especificações do site com sua equipe de TI/TO
- A arquitetura final de comunicação de dados é acordada por todas as partes
O poder do diagnóstico de válvulas
Ao se tornarem parceiros da Emerson, os fabricantes podem coletar dados vitais sobre a condição das válvulas direto do campo e dar informações mais realistas sobre falhas das válvulas do que as que poderiam ser geradas por meio da modelagem. Nossa abordagem conectada permite que os dados de diagnóstico de várias fontes sejam visualizados e agregados, além de permitir que os membros das equipes localizados em todo o mundo analisem e trabalhem nos mesmos dados de forma colaborativa. Os analistas podem visualizar dados sobre a integridade das válvulas e analisar o histórico de condição delas para determinar tendências e prever uma deterioração iminente de uma válvula. Isso significa que a manutenção pode ser programada e executada bem antes de um alarme de operador ser acionado.
Abaixo, há diversos cenários reais de como podemos ajudar a prevenir problemas relacionados a válvulas.
“Ter um sistema de monitoramento remoto significa que não precisamos nos preocupar tanto com falhas nas válvulas. Com mais e melhores informações, podemos encomendar peças com antecedência, programar reparos e limitar o tempo de inatividade inesperado.”
Dan Morris,
Técnico de válvulas, serviços elétricos da Cidade de Ames