Fallback image
Product Image

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC7K da Fisher™

O instrumento FIELDVUE DVC7K da Fisher fornece recomendações ao dispositivo por meio de conectividade flexível e interface fácil de usar, além de permitir analisar dados em tempo real para avaliar o desempenho e a confiabilidade, fazendo com que sua operação possa ser executada mais perto do ponto de ajuste, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso.

Principais características

  • O sistema de alto desempenho e feedback sem conexão elimina contato físico, o que elimina desgaste nas peças e aumenta o ciclo de vida.
  • O sistema eletrônico compatível com uso em campo comprovado resiste aos efeitos de vibração, temperatura e atmosferas corrosivas.
  • Identifique à distância a integridade do conjunto da válvula com o indicador LED NE 107.
  • A interface fácil de usar fornece identificação visual do instrumento, configuração e solução de problemas localmente por meio da interface local do usuário (LUI).
  • Apresenta capacidade de resposta rápida para amplas trocas de etapas e controle preciso para pequenas mudanças de pontos de ajuste.
  • A capacidade de autodiagnóstico do DVC7K proporciona desempenho de válvula e avaliação da integridade sem interromper o processo.
  • O projeto tubular permite que os componentes de trabalho importantes sejam substituídos sem remover o cabeamento de campo ou a tubulação pneumática.
  • Quando instalado em um sistema de controle integrado, podem ser obtidas economias de custos de hardware e de instalação significativas.