Atuadores hidráulicos

Nossos atuadores hidráulicos são projetados para suportar ambientes severos e aplicações exigentes de desligamento de emergência (emergency shut down, ESD).

Automação de válvulas para sistemas de fluidos críticos

Atuadores hidráulicos são usados para controlar a vazão em um sistema. Nosso portfólio inclui palheta rotativa, estria helicoidal, linear, garfo escocês e designs de rack e pinhão feitos para uma ampla gama de aplicações industriais. Quer seja necessário automatizar válvulas de desligamento de emergência (emergency shut down, ESD), reduzir as emissões no sistema de tubulação ou enfrentar outros desafios de controle de vazão, temos uma solução de atuação da válvula para atender às suas necessidades de confiabilidade, segurança e sustentabilidade.

Notícias e casos de estudo para atuadores hidráulicos

Serviços de atuador

Perguntas frequentes sobre atuadores hidráulicos

Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre o acionamento hidráulico de válvulas.

Atuadores hidráulicos são dispositivos mecânicos que convertem energia hidráulica em energia mecânica para movimentar válvulas e controlar o fluxo de gases ou fluidos em um sistema.

Atuadores hidráulicos são comumente usados para automatizar válvulas em tubulações de transmissão de gás, pois o gás da tubulação fornece uma fonte de alimentação pronta para os dispositivos.

Alguns dos principais benefícios dos atuadores hidráulicos incluem:

  • Saída de torque/empuxo elevado para operar válvulas grandes, pesadas ou de alta pressão
  • Alta exatidão no posicionamento para um controle preciso do processo
  • Tempos de resposta rápidos para controlar sinais, tornando-os adequados para descarga eletrostática e aplicações que exigem atuação rápida da válvula
  • Designs robustos para menos requisitos de manutenção e vida operacional mais longa
  • Capacidade de incorporar mecanismos à prova de falhas a alguns projetos, que permitem que o atuador retorne automaticamente a uma posição predeterminada em caso de perda de energia ou mau funcionamento do sistema