Diagnostique, configure, monitore e gerencie atuadores de válvulas remotamente
O DCMlink coleta dados de atuadores de válvulas elétricos, oferecendo conectividade sem fio a sistemas de nível empresarial ou de planta, além de interpretar dados e oferecer informações úteis para os operadores. É um software de comando e controle para atuadores de válvulas que aumenta a produtividade, permitindo obter informações sobre o status e o desempenho dos ativos em tempo real.
O Emerson Controlinc controla até 250 atuadores de válvulas com redundância integrada para operação ininterrupta. Ele simplifica as funções comuns de controle do atuador de válvulas que vêm pré-configuradas e prontas para monitorar e controlar válvulas pelo painel de toque LCD ou no computador host. Ele também é compatível com portas de rede Modbus para rede com DCS SCADA ou PLCs para controle total da planta.
Conheça a linha de controles de atuação recentemente adquirida pela Emerson.
Software DCMlink para atuadores elétricos de válvulas
A versão SNAP-ON do DCMlink integra-se ao AMS Device Manager, que permite diagnosticar, configurar e monitorar os atuadores no mesmo ambiente que os outros ativos da Emerson na planta.