Válvulas esféricas

A tecnologia avançada de válvula esférica que pode ser configurada para isolamento e controle superiores do seu processo exclusivo.

KTM EB1 Ball Valve with Powered Actuator

Uma linha completa de válvulas de esfera para suas aplicações de isolamento e controle

Reunindo algumas das marcas mais proeminentes de válvulas de esfera, nossa ampla linha de válvulas de passagem plena e reduzida permite que você atenda às suas condições de processo exclusivas e ajuda a alcançar os melhores resultados. O portfólio de válvulas de esfera da Emerson inclui uma gama diversificada de válvulas padrão e personalizadas que podem ser configuradas para atender à maioria das aplicações de processo ou pacotes de projetos. Há formatos de sede macia que proporcionam vedação superior; válvulas de sede metálica que se destacam em condições severas e válvulas projetadas para manter o desempenho dos processos, desde temperaturas elevadas até criogênicas.

Categorias de válvulas de esfera

Marcas de válvulas de esfera

Vídeos para válvulas de esfera

video-media
KTM Series PDS

O PDS série KTM da Emerson é um sistema completo de válvulas de esfera projetado para maior confiabilidade no serviço de processamento de pó.

Serviços para válvulas de esfera