Pressão do tanque e proteção contra chamas

Aumente a segurança e a integridade do seu produto valioso com um catálogo líder da indústria de equipamentos de pressão de tanques para garantir proteção e confiabilidade inigualáveis.

petrochemical plant in night time with reflection over the river

Proteja suas operações com soluções abrangentes de segurança de pressão

Garanta a segurança e integridade de seus tanques de armazenamento e sistemas de processo com nossas avançadas tecnologias de controle de pressão multicamadas. Nossas soluções integradas, incluindo reguladores de inertização de tanques, válvulas de alívio de vácuo de pressão (PVRVs) e corta-chamas e supressores de detonação, são projetadas para proteger contra sobrepressão, condições de vácuo e riscos de ignição. Quer você esteja gerenciando vapores voláteis ou mantendo ambientes inertes, nossas soluções fornecem proteção confiável, conformidade regulatória e tranquilidade até mesmo em suas aplicações mais exigentes.

A solução completa em um único lugar

O catálogo da Emerson oferece uma variedade de produtos essenciais, incluindo reguladores de inertização de tanques, válvulas de alívio de vácuo de pressão, válvulas de alívio de emergência e corta-chamas, todos projetados para melhorar a proteção dos tanques de armazenamento.

Reguladores de inertização de tanques

image

A inertização de tanques, ou inertização de nitrogênio, oferece inúmeros benefícios para tanques de armazenamento de líquidos. Ao encher o espaço vazio do tanque com gás inerte, ela ajuda a evitar oxidação e contaminação, garantindo maior vida útil de armazenamento e maior qualidade de produto. Além disso, reduz as emissões minimiza a perda de produto e aumenta a segurança eliminando o espaço do vapor inflamável.

   Proteção total do tanque explicada