Fallback image
Product Image

Válvula de inertização do tanque economizador de vapor Fisher™ tipo ACE95

O economizador de vapor ACE95 é uma válvula operada pelo piloto usada para controle preciso da pressão em sistemas de inertização de pressão. A unidade é de aço inoxidável é ativada por um atuador de diafragma cilíndrico muito grande e pode controlar com precisão a pressão de inertização por um único parafuso de ajuste

Desenhos e modelos CAD: Click Here

Principais características

  • O projeto de piloto totalmente equilibrado e sem fricção reduz a sensibilidade da pressão de entrada.
  • Medidor de purga opcional (rotâmetro)
  • Tubo de distribuição de uma ramificação opcional (SAM)
  • Opção de corpo angulado ou em linha
  • Independente
  • Altamente sensível
  • Configurações de vácuo disponíveis
  • Fabricação em material de aço inoxidável opcional