O que é uma válvula de globo?
Uma válvula de globo regula a vazão de líquido ou gás em uma tubulação usando um movimento linear para mover um elemento de fechamento para dentro e para fora de uma superfície de assento. Ela possui um corpo distinguido por uma cavidade em formato globular ao redor da região da porta e uma ou mais portas.
As válvulas de corte de globo são ideais para interromper ou permitir a vazão para isolamento, enquanto as válvulas de controle de globo ajustam com precisão as taxas de vazão do processo para um melhor controle com base em vários parâmetros.