Vanessa

Tecnologia de válvula avançada que supera os projetos tradicionais com melhor durabilidade, confiabilidade e economia.

Um produto de qualidade exclusivo fornecido para centenas de aplicações

Com mais de 300 mil válvulas Vanessa instaladas em diversas aplicações pelo mundo, você pode contar com a Emerson para ter uma solução comprovada de isolamento em longo prazo, on/off, controle de vazão e operações de emergência.
A válvula triexcêntrica Vanessa foi a primeira a oferecer desempenho bidirecional de vazamento* zero para isolamento positivo, criando uma nova categoria industrial com tecnologia antes indisponível com outras válvulas de um quarto de volta.
*  As válvulas triexcêntricas Vanessa oferecem estanqueidade bidirecional com zero fugas (sem vazamento visível em testes de alta pressão com água e de baixa pressão com ar, de acordo com a "Taxa de fuga A" das normas ISO 5208 e EN 12266-1 e o requisito das "Válvulas de sede resilientes" da API 598) por meio da rotação de 90 graus sem fricção e do assentamento de torque do tipo metal a metal.

Produtos Vanessa

Vídeos dos produtos Vanessa

video-media
Válvulas triexcêntricas Vanessa — Visão geral

Recursos dos produtos Vanessa

Serviços para os produtos Vanessa