Válvulas criogênicas e reguladores

Confiáveis para controle crítico, as válvulas criogênicas e os reguladores da Emerson são projetados para um desempenho seguro, confiável e eficiente de temperatura extremamente baixa.

Desempenho comprovado em ambientes criogênicos

Processos criogênicos exigem precisão, durabilidade e segurança sob as condições mais extremas. A Emerson oferece um portfólio abrangente de válvulas, atuadores e reguladores projetados para desempenho em ambientes de temperatura ultrabaixa entre indústrias como GNL, hidrogênio, separação de ar e processamento químico.

De gases liquefeitos a -196 °C (-321 °F) a aplicações de isolamento e controle de alta pressão, nossas soluções criogênicas são construídas para reduzir vazamentos, reduzir a manutenção e garantir a continuidade operacional. Com décadas de desempenho comprovado em campo e suporte global, a Emerson ajuda você a cumprir suas metas de segurança, emissões e tempo de atividade, não importa o quão frio seja o desafio.

Principais aplicações criogênicas

Solução

C028 Warm Joule-Thomson Valve

Válvula Joule-Thomson aquecida

Quando o refrigerante misto se movimenta para cima dos tubos entre a entrada para o trocador de calor principal e a válvula Joule-Thomson aquecida, ele perde seu calor para os fluidos refrigerantes misturados mais frios que se movimentam no sentido contrário à corrente através do invólucro. Portanto, quando o refrigerante misto atinge a entrada da válvula Joule-Thomson morna na seção inferior do trocador de calor principal, ele está tipicamente a temperaturas criogênicas, em torno de −130 °C (−200 °F). O fluido refrigerante misto que flui pela válvula pode se transformar em uma mistura de líquido e vapor à medida que sai da válvula. O interno adequado deve ser selecionado. Válvulas criogênicas balanceadas são preferidas. Se uma grande porcentagem de refrigerante por volume for convertida em vapor quando a válvula soltar a pressão para pulverizar os feixes, o furo perfurado ou o ajuste ranhurado no sentido de vazão para cima será usado para eliminar o ruído, a vibração e a erosão relacionados à intermitência.

Considerações críticas sobre segurança no serviço criogênico

Aplicações criogênicas apresentam desafios de segurança exclusivos que exigem design especializado de equipamentos e protocolos operacionais. A seleção de materiais torna-se crítica, pois os materiais padrão podem ficar frágeis e falhar catastroficamente a temperaturas ultrabaixas.

  • Proteção contra choques térmicos: alterações rápidas de temperatura podem causar estresse do material e falha do componente. As válvulas criogênicas da Emerson incorporam recursos de projeto que acomodam ciclos de expansão térmica e contração.
  • Sistemas de segurança contra incêndio: as instalações criogênicas exigem proteção especializada contra incêndios. As válvulas de desligamento de emergência e os sistemas de segurança da Emerson são projetados para resposta rápida em situações de emergência.
  • Prevenção de vazamentos: mesmo pequenos vazamentos em sistemas criogênicos podem criar riscos de segurança por meio de vaporização rápida e deslocamento de oxigênio. Nossos designs de válvulas com sede em metal e com sede macia oferecem um desempenho confiável de vedação.