Fallback image
Product Image

Regulador de pressão Fisher™ série MR95

Os reguladores da série MR95 são reguladores de pressão compactos, de grande capacidade e de operação direta. As aplicações típicas incluem vapor superaquecido, injeção de vapor, rastreamento de vapor, purga de nitrogênio, água de alimentação de caldeira, produtos químicos de processo, água de resfriamento, dispositivos de teste, tanques de lavagem, esterilizadores/autoclaves, linhas de combustível, suprimento pneumático e muitas outras.

Modelos e desenhos CAD: clique aqui
Animação do registro externo: clique aqui
Animação do registro interno: clique aqui

Principais características

  • Versatilidade
  • Capacidade de pressão diferencial
  • Capacidades de serviços especiais
  • Grande taxa de redução
  • Juntas de grafite
  • Pressões de ajuste para 400 psig/27,6 bar
  • Fechamento hermético com assentos de elastômero
  • Fácil manutenção
  • Opções de construção para temperaturas árticas e criogênicas
  • Elastômeros molhados de EPDM com certificações FDA, USP Class VI e ADI Free