Informações em tempo real sobre PRVs que impulsionam a confiabilidade, a segurança, a eficiência e o desempenho
O monitoramento de válvulas de alívio de pressão (PRVs) vai além do cumprimento de requisitos regulatórios: é uma vantagem estratégica que ajuda a operar com mais segurança, inteligência e eficiência.
Com informações em tempo real que impulsionam a excelência operacional, asseguram confiabilidade contínua, protegem sua equipe e contribuem para um futuro sustentável, o monitoramento de PRVs oferece o controle e a confiança necessários para estar sempre à frente.
Ao detectar problemas precocemente, reduzir paradas não programadas, reforçar a segurança e apoiar a conformidade ambiental, você conquista a vantagem necessária para superar os desafios de hoje e liderar o futuro.
Como funciona o monitoramento de PRVs
A solução de monitoramento de PRVs da Emerson acompanha continuamente o desempenho das válvulas de alívio de pressão, detectando em tempo real eventos de alívio, vazamentos, situações em que a válvula fica presa aberta e falhas nos foles. Ao transformar os dados das válvulas em alertas acionáveis e análises, a solução permite ações corretivas mais rápidas, manutenção baseada na condição, maior conformidade regulatória e redução das perdas de produto, além de aumentar a segurança e a confiabilidade da planta.
Mídia e estudos de caso

Elevando a segurança e a eficiência: a abordagem revolucionária da Emerson para o monitoramento de válvulas de alívio de pressão
No complexo cenário de operações industriais, eventos não detectados podem resultar em multas, perda de produtividade e problemas de segurança. A Emerson é pioneira em uma solução abrangente com tecnologias de monitoramento de válvulas de alívio de pressão (PRV) de ponta.
Elevando a segurança e a eficiência: a abordagem revolucionária da Emerson para o monitoramento de válvulas de alívio de pressão
Além da segurança, a solução de detecção de vazamentos de foles Crosby™ garante uma operação equilibrada
Monitoramento de PRVs — Episódio 1: Visão geral e perguntas frequentes
Monitoramento de PRVs — Episódio 2: Piloto de alta pressão Anderson Greenwood e transmissor de pressão diferencial Rosemount 2051
O monitoramento de PRVs pilotadas Anderson Greenwood e Rosemount oferece precisão incomparável
Aumente a confiabilidade do GNL com o monitoramento em tempo real de válvulas de alívio de pressão
Trabalhe de forma mais inteligente com o monitoramento de PRVs | Mais produtividade, com facilidade
Monitoramento de PRVs: Detecte emissões antes que se tornem um risco de conformidade
Produtos em destaque
Perguntas frequentes
O monitoramento de PRVs (válvulas de alívio de pressão) consiste no acompanhamento em tempo real do desempenho e do comportamento dessas válvulas, incluindo eventos de alívio (aberturas e duração), vazamentos e falhas de componentes (por exemplo, detecção de vazamento nos foles), para garantir que os dados sejam conhecidos e que sejam tomadas medidas para o funcionamento correto das válvulas. Eventos de PRVs não detectados podem causar vazamentos, falha no fechamento após o alívio, perda de produto e de energia, aumento dos custos de manutenção e riscos à segurança. Por isso, o monitoramento é essencial para a segurança, a confiabilidade e a eficiência operacional da planta. Saiba mais: https://www.emerson.com/is/content/emerson/en/final-control/pressure-management/documents/prv-monitoring/flyer-pressure-relief-valves-monitoring-en-11797812.pdf
O monitoramento ajuda a prevenir problemas como eventos de alívio não detectados, vazamentos nas válvulas, reassentamento inadequado, perda de produto, falhas nos foles e desperdício de energia. Também reduz o risco de emissões, paradas de equipamentos e perigos à segurança causados por atividades de PRVs não detectadas. Leia: https://www.emersonautomationexperts.com/2025/valves-actuators-regulators/overcoming-safety-sustainability-reliability-and-productivity-challenges/
A tecnologia de monitoramento de PRVs da Emerson aprimora as válvulas de alívio de pressão tradicionais com a adição de sensores inteligentes que registram continuamente as condições da válvula e do processo. Esses sensores coletam dados como posição da válvula, pressão, temperatura e eventos de fluxo associados à operação da válvula.
Os dados dos sensores são transmitidos sem fio ou por uma conexão cabeada à infraestrutura digital da Emerson, dependendo da aplicação e dos requisitos da instalação. Após a transmissão, os sinais brutos são processados e convertidos em informações relevantes e acionáveis por meio de análises e modelos digitais.
Esses dados convertidos fornecem informações sobre o estado, a atividade e o desempenho das PRVs, ajudando os operadores a detectar eventos de abertura da válvula, identificar vazamentos ou válvulas travadas e monitorar a conformidade sem inspeções manuais. Ao transformar dados de sensores em tempo real em informações úteis, a tecnologia de monitoramento de PRVs da Emerson contribui para operações mais seguras, reduz o esforço de manutenção e melhora a tomada de decisões em toda a planta. Leia: https://www.emersonautomationexperts.com/2024/valves-actuators-regulators/revolutionary-approach-pressure-relief-valve-monitoring/
Os principais benefícios incluem maior segurança, redução de emissões, detecção de vazamentos em tempo real, otimização do planejamento da manutenção, simplificação da conformidade regulatória e redução geral dos custos operacionais. Algumas instalações chegaram a registrar um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 271% nos cinco meses após a implementação. Leia: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/pressure-relief-valve-continuous-monitoring-affirmative-defense/
O monitoramento de PRVs é benéfico em qualquer setor que utilize válvulas de alívio de pressão, especialmente nos setores de processamento químico, refino, petroquímica, GNL, exploração e produção de petróleo e gás, além de outros segmentos nos quais as PRVs protegem contra sobrepressão. A solução pode ser aplicada a uma ampla variedade de instalações, incluindo PRVs de ação direta por mola e válvulas pilotadas.
Com certeza. O monitoramento fornece informações sobre o desempenho das válvulas, ajudando as equipes a programar a manutenção de forma proativa somente quando necessário. Isso minimiza revisões desnecessárias, reduz o tempo de inatividade e permite correlacionar eventos com dados do processo para uma melhor otimização. Leia: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/meeting-regulatory-requirements-prv-monitoring/
Quando uma PRV se abre, emissões podem ser liberadas na atmosfera. O monitoramento acompanha esses eventos e sua duração, permitindo que as equipes adotem medidas corretivas, ajustem as configurações do sistema e reduzam o impacto ambiental. Leia mais sobre o assunto em nossa publicação no blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring
Com certeza. O monitoramento fornece informações sobre o desempenho das válvulas, ajudando as equipes a programar a manutenção de forma proativa somente quando necessário. Isso minimiza revisões desnecessárias, reduz o tempo de inatividade e permite correlacionar eventos com dados do processo para uma melhor otimização.
Quando uma PRV se abre, emissões podem ser liberadas na atmosfera. O monitoramento acompanha esses eventos e sua duração, permitindo que as equipes adotem medidas corretivas, ajustem as configurações do sistema e reduzam o impacto ambiental. Leia mais sobre o assunto em nossa publicação no blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring
Sim. Os transmissores acústicos da Emerson são compatíveis com válvulas de diferentes fabricantes e podem ser instalados tanto em PRVs da Emerson quanto de outras marcas, incluindo válvulas de ação direta por mola e válvulas pilotadas. Leia mais sobre o assunto em nossa publicação no blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring