Fallback image
rosemount 708 wireless acoustic transmitter

Transmissor acústico wireless Rosemount™ 708

Monitor steam traps and PRVs, accurately transmitting acoustic levels, temperature, device data, and leak detection via WirelessHART®.

Apresentando uma detecção de evento acústico ultrassônico, montado externamente, o Transmissor acústico wireless Rosemount™ 708 oferece uma instalação rápida e rentável. Esse dispositivo permite a visibilidade dos purgadores de vapor e válvulas de alívio de pressão (PRVs), comunicando com precisão os dados de nível acústico e temperatura, bem como os dados do dispositivo, o estado do evento e a detecção de fugas por meio da rede WirelessHART®. O software Steam Trap Monitor (opcional) fornece informações em tempo real sobre as condições dos purgadores de vapor, uso de energia e emissões.

Principais características

  • Detecta e transmite dados de nível acústico e temperatura para aumentar a visibilidade e monitorar os purgadores de vapor e PRVs
  • Montado diretamente no conjunto de tubos do processo sem cortar ou alterar as configurações do tubo acalmador, para uma instalação flexível e simples
  • O software Steam Trap Monitoring (opcional) fornece informações críticas em tempo real sobre as condições dos purgadores de vapor
  • O design resistente e robusto do transmissor garante o desempenho coerente em ambientes adversos
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • A rede WirelessHART® integra-se facilmente aos sistemas host, historiadores de dados ou ao software de gerenciamento de energia
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As soluções SmartPower™ fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor