Fallback image
Product Image

Transmissor digital de posição FIELDVUE™ 4400 da Fisher™

O transmissor digital de posição FIELDVUE 4400 da Fisher detecta a posição de válvulas de haste deslizante, respiros, amortecedores ou outros dispositivos rotativos. Ele fornece um feedback preciso e sem contato para indicar a posição de equipamentos com uma porcentagem (%) de span, além da indicação "on/off". O 4400 fornece feedback de posição de 4 a 20 mA, é compatível com SIL 2 e tem dois interrupt_BRores de limite de estado sólido com projeto NAMUR de 1 A

Principais características

Configuração simples
  • Calibração por botão local
Confiabilidade comprovada
  • Detecção de posição sem contato e sem conexão para reduzir o desgaste mecânico
Diagnóstico de desempenho da válvula
  • Contagem de ciclos
  • Tempo para abrir/fechar
  • Acumulador de deslocamento
  • Tempo de espera
  • Posição atual da válvula
  • Tempo de curso
Integração digital
  • Flexibilidade de comunicação usando FDI e EDDL
Versatilidade de montagem
  • Aproveite os kits de montagem de instrumentos FIELDVUE
  • Adapt_BRabilidade da aplicação
Benefícios da implementação do feedback de posição
  • Ampla variedade de aplicações
  • Informações sobre a posição da válvula
  • Preciso e responsivo
  • Diagnóstico baseado em condições para válvulas on/off