Impulsionando o desempenho na indústria química global

Os produtores químicos enfrentam hoje uma mistura complexa de pressões da evolução das normas de segurança e das metas de eficiência energética para garantir uma produção ágil e a habilitação da força de trabalho. A Emerson traz uma combinação única de alcance global, conhecimento profundo e um amplo portfólio tecnológico para ajudá-lo a enfrentar esses desafios. Quer você esteja modernizando a infraestrutura legada ou ampliando a demanda, a Emerson oferece as ferramentas e os insights para ajudá-lo a operar com confiança e precisão.

O que ajudamos você a alcançar

O aumento dos custos e a maior rigidez das regulamentações ambientais exigem uma gestão mais inteligente de recursos. As soluções de automação e controle da Emerson ajudam a reduzir o consumo de energia e de água, diminuir a geração de resíduos e manter a alta qualidade dos produtos, para que você possa cumprir as metas de sustentabilidade sem sacrificar a produtividade ou a confiabilidade.

A volatilidade do mercado e a mudança das necessidades dos clientes exigem sistemas de produção que possam se adaptar rapidamente. As tecnologias escaláveis da Emerson, desde válvulas de controle até plataformas avançadas de automação, permitem estratégias de fabricação flexíveis que suportam trocas mais rápidas, melhor controle de bateladas e operações econômicas.

A segurança do processo é mais do que a conformidade, é fundamental para a integridade operacional. A Emerson ajuda os produtores de produtos químicos a implementar estratégias de proteção em camadas, incluindo monitoramento avançado, gerenciamento de alarmes, sistemas instrumentados de segurança (SIS) e soluções de alívio de pressão, para reduzir riscos e proteger pessoas, ativos e o meio ambiente.

O tempo de inatividade não planejado prejudica a produtividade e a rentabilidade. As soluções de gestão de ativos e diagnósticos preditivos da Emerson ampliam a visibilidade sobre equipamentos críticos e não críticos, ajudando você a evitar falhas, otimizar a manutenção e manter alto desempenho em toda a sua instalação. 

Os números: produtos químicos na Emerson

+Milhões
Projetos de válvulas solenoides testadas por ciclo
0%
Livre de contaminação com regulação de pressão de filtração do meio

Desafios da válvula do sistema de descarga de pó

Cycle Frequency

Frequência do ciclo

As válvulas automatizadas em aplicações de descarga em pó devem ser capazes de operar em alta velocidade e alta frequência. Normalmente, as velocidades de abertura ou fechamento devem ser inferiores a 1 segundo por polegada, com mais de 600 ciclos por dia.

 

Isso define uma demanda significativa não apenas para os componentes da válvula, mas também requer um atuador altamente projetado. Esses atuadores devem ser construídos com materiais endurecidos, molas, rolamentos e selos otimizados. Os atuadores também devem incorporar o amortecimento para eliminar cargas excessivas de choque.

Aplicações que suportamos

Fouling HR

Trocadores de calor

Atingir suas metas de desempenho significa acompanhar com precisão os transportes e o inventário de produtos. Ao mesmo tempo, tanques e parques de estocagem apresentam seus próprios desafios exclusivos de segurança e conformidade. A Emerson oferece soluções para automatizar totalmente seus sistemas de armazenamento, facilitando a gestão de inventário, a medição dos níveis do tanque, a adesão às regulamentações e a integração de dados do campo aos seus esforços de planejamento empresarial.

Leading the Future of Ethylene Production

Liderando o futuro da produção de etileno

O etileno é um dos produtos químicos mais produzidos no mundo; é um componente essencial para inúmeros produtos do dia a dia, desde plásticos e agentes de limpeza até tintas e componentes automotivos. Como a petroquímica de primeira linha, seu impacto se espalha em quase todos os setores.

Recursos