PRODUÇÃO EFICIENTE DE ETILENO

Liderando o futuro da produção de etileno

Leading the Future of Ethylene Production

O etileno é um dos produtos químicos mais produzidos no mundo; é um componente essencial para inúmeros produtos do dia a dia, desde plásticos e agentes de limpeza até tintas e componentes automotivos. Como a petroquímica de primeira linha, seu impacto se espalha em quase todos os setores. Há décadas, a Emerson está na vanguarda da inovação na produção de etileno. Nossas soluções avançadas de válvulas, tecnologias de automação e conhecimento profundo do setor ajudam os produtores a obter operações mais seguras, maior eficiência e menor impacto ambiental. Ao impulsionar a transformação digital e a sustentabilidade, reduzimos os riscos e capacitamos os fabricantes a otimizarem o desempenho, reduzirem custos e atenderem às crescentes demandas de um mercado em rápida evolução.

Riscos e desafios operacionais da produção de etileno

A planta de etileno: um olhar sobre os principais fatores de risco

As operações da planta de etileno carregam riscos significativos e perigos potenciais que requerem atenção rigorosa. A abordagem estruturada da Emerson oferece estratégias comprovadas para identificar, gerenciar e mitigar esses riscos, priorizando a segurança, a confiabilidade e a integridade operacional em cada etapa.

icon
Alto volume de emissões: líquidos e gases de hidrocarbonetos inflamáveis
  • Vedação hermética: Certifique-se de que todos os encaixes, selos, incluindo os selos da válvula, atendem aos requisitos de segurança e de emissões evasivas.
  • Detecção: Implemente sistemas robustos de detecção e inspeção de vazamentos.
  • Resposta de emergência: Desenvolva e execute planos abrangentes de resposta de emergência, incluindo rotas e procedimentos de evacuação.
  • Manutenção e treinamento: Programações regulares de manutenção e treinamento da equipe sobre o manuseio seguro de materiais inflamáveis.
icon
Gerenciando condições extremas: temperatura e pressão
  • Controle de temperatura e EPI: Implemente sistemas avançados de monitoramento de temperatura e forneça ao pessoal o equipamento de proteção individual (EPI) especializado para lidar com frio ou calor extremos de forma segura.
  • Materiais duráveis: Utilize isolamento adequado e selecione materiais de construção projetados especificamente para suportar variações significativas de temperatura.
  • Alívio de pressão e inspeção: Instale e mantenha válvulas de segurança de pressão para evitar a pressurização excessiva, juntamente com a realização de inspeções regulares de todos os sistemas de pressão.
  • Treinamento de alta pressão: Forneça treinamento abrangente aos operadores sobre os riscos e os procedimentos de manuseio seguro para equipamentos de alta pressão.
icon
Corrosão
  • Materiais resistentes à corrosão: Use materiais resistentes à corrosão para a construção sempre que possível.
  • Revestimentos: Aplique revestimentos de proteção em equipamentos vulneráveis.
  • Inspeção e monitoramento: Implemente inspeções regulares e sistemas de monitoramento, como testes ultrassônicos de espessura, para detectar os primeiros sinais de corrosão.
icon
Complexidade da operação
  • Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs): Desenvolva procedimentos operacionais padrão abrangentes e claros para todas as operações.
  • Treinamento e certificação: Certifique-se de que todo o pessoal seja adequadamente treinado e certificado para lidar com a complexidade das operações.
  • Automação de processos: Implemente sistemas de automação de processos para reduzir o erro humano e simplificar a complexidade operacional.

Visão geral do processo da planta de etileno

A visão geral do processo da planta de etileno destaca as etapas na produção de etileno, desde fornos de craqueamento até torres de purificação, garantindo uma transformação eficiente e de alta qualidade da matéria-prima em etileno. A Emerson capacita os produtores de etileno com soluções de controle avançado, isolamento e regulador que otimizam todas as etapas da produção, do craqueamento à purificação. Nossas tecnologias garantem operações mais seguras e eficientes e fornecem o etileno de alta qualidade necessário para impulsionar as indústrias globais.

Fallback image

Como funciona?

Cracking

Craqueamento

Uma fornalha aquece uma mistura controlada de nafta/etano e vapor a temperaturas próximas a 800 °C para “craquear” as moléculas em moléculas menores, incluindo etileno. A fornalha também é usada para produzir vapor ao aquecer uma fonte de água de alimentação da caldeira.