Reguladores de alta pressão de gás LP ™ série 64 da Fisher
Os reguladores ajustáveis série 64 normalmente reduzem a pressão do tanque para uma pressão intermediária para uso por outro regulador. Eles podem ser usados como reguladores de alta pressão em sistemas de distribuição quando usados em conjunto com reguladores a jusante de primeira etapa. Quando equipado com uma válvula de alívio interna (série 64SR), o regulador pode ser usado como um regulador de estágio final em sistemas de alta pressão. A série 64KB possui um protetor de diafragma de pt_BRFE especial que a torna adequada para serviço com amônia anidra NH3
Principais características
- Versatilidade
- Conexão lateral do corpo
- Fácil manutenção
- Listado na UL
Produtos relacionados