Fallback image
Product Image

Válvula de controle easy-e™ ET da Fisher™

A válvula Fisher easy-e ET é a sua solução para todas as aplicações gerais com altas temperaturas do processo, com um design de plugue equilibrado e interno guiado por gaiola. Disponíveis no corpo angular ou globo, estas válvulas podem fornecer acesso de classe V ou VI.

Principais características

  • Os sistemas de gaxeta ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo estão disponíveis. Estes sistemas de gaxeta apresentam gaxetas pt_BRFE ou Graphite ULF com carregamento simultâneo para manutenção reduzida delas.
  • A compressão controlada da construção de sede padrão protege o disco de pt_BRFE entre a sede do disco de metal e o retentor do disco. O excelente desligamento é mantido por um anel de reserva ou carregamento de mola que força o anel de vedação da válvula na gaiola.
  • A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • O aumento da resistência ao desgaste do interno de aço inoxidável endurecido significa um serviço mais duradouro.
  • As válvulas estão disponíveis com as dimensões especificadas pelos padrões EN/DIN.
  • A menos que indicado de outra maneira, as referências são ao NACE MR0175-2002. Materiais opcionais estão disponíveis para atender ao NACE MR0103 e ao NACE MR0175 / ISO 15156.