Melhore a produtividade do seu sistema de descarga de pó com válvulas superiores
O manuseio do pó de polietileno e polipropileno durante o processo de descarga do produto é uma aplicação desafiadora para válvulas. Ele é caracterizado por ciclos de alta velocidade e frequentes na presença de partículas em pó abrasivas e intrusivas. Os produtores de polietileno e polipropileno precisam de soluções que ofereçam um desempenho de selo firme durante uma longa vida útil para estender o tempo de atividade e a produtividade do reator que alimenta seus processos a jusante.

Designing for Reliability - Engineered Solution in Powder Discharge Systems Podcast
Consulte um especialista em válvula do sistema de descarga de pó
Processo do sistema de descarga de pó
A produção de polietileno e polipropileno é um processo licenciado. Dentro desse processo, o pó é criado em um reator com a adição de um catalisador. Esse pó é descarregado do reator para processamento e peletização adicionais para uso caudal descendente a jusante. É durante esta fase do sistema de descarga em pó (PDS) que os produtores enfrentam desafios significativos na confiabilidade de suas válvulas e, consequentemente, na produtividade de suas operações. Esses desafios de processo, ilustrados em detalhes abaixo, exigem uma tecnologia de válvula superior para aumentar as metas de qualidade e eficiência dos produtores. Os ícones azuis de válvulas coloridas no mapa de processo abaixo indicam as válvulas de serviço críticas que exigem atenção prioritária.
Desafios da válvula do sistema de descarga de pó
Frequência do ciclo
As válvulas automatizadas em aplicações de descarga em pó devem ser capazes de operar em alta velocidade e alta frequência. Normalmente, as velocidades de abertura ou fechamento devem ser inferiores a 1 segundo por polegada, com mais de 600 ciclos por dia.
Isso define uma demanda significativa não apenas para os componentes da válvula, mas também requer um atuador altamente projetado. Esses atuadores devem ser construídos com materiais endurecidos, molas, rolamentos e selos otimizados. Os atuadores também devem incorporar o amortecimento para eliminar cargas excessivas de choque.
Como é uma válvula de sistema de descarga de pó superior?
Aprovado pelo licenciador
Para fazer a implementação em um processo licenciado, selecione uma solução de válvula aprovada pelo licenciador para garantir a integridade do seu processo.
Desempenho verificado
Válvulas que comprovadamente executam 700 mil ciclos são o requisito mínimo. A Emerson comprovou que sua solução KTM realiza 2.000.000 de ciclos.
Sede do raspador integrada
Uma sede inteligente projetada para remover o pó antes do selo. A face mais ampla reduz a pressão da área da superfície da esfera e melhora a longevidade.
Atuador de alto desempenho
Deve ser capaz de realizar ciclos de alta velocidade e alta frequência com a qualidade dos componentes e a absorção de choques para corresponder à vida útil da válvula.
Conector robusto
Deve suportar altas cargas mantendo o engate apertado e alinhado verticalmente entre a válvula e o atuador para evitar folgas.
Materiais de vedação projetados
Os selos de reserva são essenciais para evitar a infiltração de pó das molas da sede. Um selo em forma de X de 4 pontos é superior a um O-ring padrão.
Sistema de selo de haste comprovado
Um arranjo de selo da haste projetado é crucial para evitar a entrada de água e a saída do processo enquanto resiste ao desgaste do ciclo.
Componentes com revestimento duro
Para que o desempenho seja duradouro, os componentes críticos em todo o pacote de válvulas devem ser revestidos com revestimento duro, incluindo a esfera e o cilindro do atuador.
Vídeos das válvulas do sistema de descarga de pó

A equipe por trás da válvula do sistema de descarga de pó com capacidade de 2 milhões de ciclos
É necessária uma equipe para desenvolver uma tecnologia de válvulas que suporte 2 milhões de ciclos, especialmente em serviços de polímeros, para alcançar novos níveis de desempenho para os produtores de polipropileno e polietileno.
A equipe por trás da válvula do sistema de descarga de pó com capacidade de 2 milhões de ciclos
A instalação por trás da válvula do sistema de descarga de pó com capacidade de 2 milhões de ciclos
A válvula do sistema de descarga de pó com capacidade de 2 milhões de ciclos
Perguntas frequentes sobre válvulas do sistema de descarga de pó
Uma válvula do sistema de descarga de pó é um dispositivo mecânico usado para controlar a liberação e a vazão de pós de recipientes de armazenamento, como silos ou funis.
As válvulas podem ser operadas manualmente ou automatizadas usando atuadores pneumáticos, elétricos ou hidráulicos. Elas funcionam abrindo ou fechando um trecho para regular a vazão de pó.
Características importantes:
- Compatibilidade de material
- Integridade do selo
- Facilidade de inspeção e manutenção
- Durabilidade e resistência ao desgaste
- Classificações de pressão e temperatura
A expectativa de vida útil de uma válvula depende de fatores como meio, frequência de uso e manutenção. Normalmente, os produtores exigem um mínimo de 700.000 ciclos.