Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher™
Principais características
- O sistema de alto desempenho e feedback sem conexão elimina contato físico, o que elimina desgaste nas peças.
- O sistema eletrônico completamente encapsulado resiste aos efeitos de vibração, temperatura e atmosferas corrosivas.
- Apresenta capacidade de resposta rápida para amplas trocas de etapas e controle preciso para pequenas mudanças de pontos de ajuste.
- O DVC6200 é um dispositivo de comunicação HART, portanto as informações podem ser acessadas em qualquer lugar do loop. Esta flexibilidade pode reduzir a exposição a ambientes classificados e facilitar a avaliação das válvulas em localizações de difícil alcance.
- O design tubular permite que os componentes de trabalho importantes sejam substituídos sem remover o cabeamento de campo ou a tubulação pneumática.
- Quando instalado em um sistema de controle integrado, podem ser obtidas economias de custos de hardware e de instalação significativas.