Fallback image
Product Image

Válvula criogênica de esfera AEV ²XC™

A válvula de esfera AEV ²XC™ da Emerson deve revolucionar a sua forma de pensar a respeito das válvulas esféricas no isolamento dos processos criogênicos. Com seu formato esférico revolucionário em “C“, a válvula de esfera ²XC™ proporciona isolamento por torque inigualável com segurança, confiabilidade e desempenho aprimorados.

Principais características

  • GARANTA A SEGURANÇA – A segurança nunca é comprometida com a esfera em formato de “C“ que elimina a cavidade da esfera e, com isso, o risco inerente de aprisionamento de produto que se expande e causa falhas catastróficas na válvula. O assento da válvula é totalmente encapsulado com aço inoxidável para proteger contra falhas explosivas.
  • MINIMIZE A PERDA DE PRODUTO – Promova a eficiência máxima do processo com uma válvula com vazamento zero real. O assentamento por torque é combinado com um design de assento fixo avançado para proporcionar uma garantia de vedação mecânica aprimorada em uma ordem completa de magnitude em relação ao padrão prevalente no setor (BS6364).
  • REDUZA EMISSÕES – Assuma a liderança quando o assunto é desempenho na redução de emissões com o design ²XC de assentamento por torque, que elimina vedações dinâmicas e conta com um sistema de encapsulamento de emissão ultrabaixa para atender aos requisitos regulatórios vigentes.
  • MENOR CUSTO INSTALADO – Remova o custo do engenheiro do seu projeto com esta válvula bidirecional real que não exige ventilação, permitindo um roteamento de tubos simplificado e menos válvulas de isolamento. A ²XC também conta com um design de entrada superior moderno que é até 30% mais leve do que as válvulas de esfera tradicionais similares.
  • CERTIFICADA PARA O DESEMPENHO – Você pode ficar tranquilo com o desempenho de isolamento de processos da ²XC, que é construída para atender e superar as normas mais rigorosas do setor e tem certificação API 6D, BS 6364, Shell DVT e compatibilidade com SIL 3.