Fallback image
Product Image

Válvula de controle criogênica Fisher™ easy-e™

A válvula criogênica Fisher easy-e é uma válvula de estilo globo, de uma única porta, com materiais de construção em aço inoxidável e capotas de extensão fabricadas. Essas válvulas criogênicas são projetadas para fornecer controle de encolhimento ou de on/off de líquidos e gases a temperaturas criogênicas muito baixas, como -198 °C (-325 °F). Quando necessário, estas válvulas resistentes podem fornecer um corte apertado seguro para aplicações especiais dentro das indústrias de processamento de produtos químicos e hidrocarbonetos, como determinados serviços de gás natural liquefeito.

Principais características

  • Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo.
  • Os materiais de aço inoxidável, selos especializados e tampa de extensão são projetados para atender aos requisitos de temperatura criogênica.
  • A sede de metal para metal foi projetada e fabricada para fornecer um corte de longa duração, confiável e apertado tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura criogênica, sem a necessidade de lapidação periódica.
  • A orientação de gaiola resistente para ET-C e EWT-C oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • Os plugues de válvula balanceados ET-C e EWT-C permitem o uso de atuadores Fisher menores e de menor custo.
  • Os requisitos de baixa vazão podem ser satisfeitos com interno de capacidade restrita padrão ou com plugues de válvula Micro-Form, Micro-Flute ou Micro-Flow.
  • Testes criogênicos extensivos durante o desenvolvimento do projeto de válvula reduzem a necessidade de testes a frio caros para a maioria das aplicações, o que resulta em entrega mais rápida e com maior valor.