Por que as válvulas de peneira molecular são essenciais para seus processos de desidratação?
As válvulas de peneira molecular controlam a vazão de gás durante o processo de desidratação, alternando entre as fases de adsorção e regeneração. Essas válvulas são essenciais para operações eficientes e exigem tecnologia comprovada para operar de maneira eficiente com ciclos frequentes, variações térmicas, altas temperaturas e poeira erosiva. Nas condições adversas, as válvulas exigem alta confiabilidade, fechamento bidirecional estanque e baixas emissões.
Consulte um especialista em válvulas de peneira molecular
Processo de peneira molecular
O processo consiste em vários recipientes operando em paralelo e tem três estágios primários:
O gás é passado através de um recipiente contendo material dessecante.
Antes de atingir a saturação, o processo passa para a regeneração. O recipiente é isolado e aquecido para remover água e impurezas. O gás de processo é direcionado para um recipiente adjacente.
Em seguida, o recipiente passa por uma fase de resfriamento. Uma vez concluído o resfriamento, a vazão do gás é reintroduzida no recipiente, enquanto o recipiente adjacente é isolado e inicia sua sequência de regeneração.
Desafios da aplicação da válvula de peneira molecular
Ciclo frequente
Ciclos frequentes de válvulas, em que o ciclo de regeneração ocorre de 1 a 8 vezes por dia, podem levar a um desgaste mais rápido devido ao aumento da frequência da operação.
Quanto mais vezes uma válvula realiza ciclos, mais rapidamente ela se deteriora.
Como é uma válvula de peneira molecular superior?
Solução inovadora de válvulas
As válvulas triexcêntricas (TOVs) representam uma solução avançada para peneiramento molecular devido ao seu design e capacidade de lidar com condições extremas.
Design triexcêntrico
Ângulos de assentamento e características rotacionais otimizados garantem uma estanqueidade superior através de uma engenhosa combinação do design triexcêntrico e um anel de vedação metálico flexível em todas as configurações.
Rotação de um quarto de volta
Os recursos rotacionais de válvulas triexcêntricas (TOVs) se traduzem em menor pegada e peso, melhor operabilidade, redução de emissões evasivas e uma vida útil mais longa da válvula.
Anel de vedação robusto, mas flexível
A resiliência do anel de vedação metálico permite uma distribuição uniforme da força de contato com a sede em sua circunferência, garantindo uma excelente estanqueidade e compensa pequenas diferenças de expansão entre o corpo e o disco. A seleção do material e os cálculos de lacunas/tolerâncias levam em consideração a expansão do material dentro do transiente térmico.
Design sem fricção
O design sem fricção triexcêntrico elimina completamente o desgaste entre os componentes de vedação. Todo o interno, incluindo rolamentos e rolamento axial, é projetado para serviços pesados.
Vedação cone a cone
Válvulas triexcêntricas (TOVs) usam um sistema de vedação que consiste em uma sede fixa e uma superfície de vedação rotativa que compartilham uma forma idêntica: uma seção cônica inclinada.
Válvula de processo definitiva
A tecnologia triexcêntrica evoluiu para fornecer uma sede de torque de metal com metal, rotação sem fricção de um quarto de volta e resistência às condições de serviço mais severas.
Design compacto
As válvulas triexcêntricas (TOVs) proporcionam uma redução significativa da pegada em comparação com as válvulas esféricas convencionais, minimizando a necessidade e o custo de manutenção.
Perguntas frequentes sobre válvulas de peneira molecular
As válvulas que controlam a comutação das torres são conhecidas como válvulas de comutação.
Ao contrário da maioria das válvulas de isolamento, as válvulas de comutação de peneira molecular operam como um divisor entre dois fluxos, o fluxo de processo que está sendo seco e o gás quente que regenera as bases.
As válvulas de comutação de peneira molecular otimizam o desempenho do sistema ao garantir uma operação eficiente e contínua em várias aplicações industriais e científicas.
As melhores soluções de válvulas para processos de peneira molecular são as válvulas de sede metálica devido à sua capacidade de suportar as condições severas encontradas nessas aplicações.