Tecnologia de válvulas

Substituição da válvula portinhola, esfera e globo

Melhoria da eficiência, segurança e confiabilidade da planta, ao mesmo tempo em que reduz o custo total de propriedade com as válvulas tri-excêntricas Vanessa™

Minimize o tempo de inatividade da planta e reduza o custo total de propriedade

As válvulas são os heróis anônimos de qualquer planta de processo, desempenhando papéis cruciais em tudo, desde o controle de processos e isolamento de equipamentos para manutenção até a garantia da segurança durante emergências. São essenciais para impulsionar a produtividade, a segurança e a sustentabilidade da planta.

No entanto, à espreita em cada planta estão aquelas válvulas problemáticas que ameaçam esses mesmos objetivos. Esses problemas podem se manifestar como:

  • Desafios de operabilidade,
  • Perdas de produto,
  • Aumento dos custos operacionais.

Se não forem abordadas, essas válvulas problemáticas podem deixar um impacto duradouro no desempenho da sua planta. Felizmente, muitos desses desafios podem ser resolvidos com a atualização para projetos de válvula superiores.

Mídia e estudos de caso

Perguntas frequentes para substituição de válvulas portinhola, esfera e globo

Os quatro elementos fundamentais da válvula tri-excêntrica Vanessa respondem a essa questão:

  • A rotação de um quarto de volta-  que garante desempenhos superiores em termos de contenção de emissões evasivas.
  • O projeto sem atrito-  pois não apresenta rotação com atrito graças à geometria tri-excêntrica dos elementos de vedação.
  • A construção totalmente metálica-  que torna a válvula Vanessa extremamente robusta e versátil e, finalmente,
  • O assentamento por torque-  isso torna a válvula tri-excêntrica Vanessa acionada uma solução mais compacta, econômica e confiável.

Sua construção totalmente metálica garante robustez, segurança contra incêndio e continuidade elétrica, eliminando riscos de faíscas. O projeto sem cavidades evita contaminação e acúmulo de pressão, especialmente em aplicações criogênicas. Seu design assimétrico aproveita a pressão da linha para melhorar a resposta em situações de emergência, elevando os Níveis de Integridade de Segurança em comparação aos projetos simétricos convencionais. Essas e diversas outras vantagens tornam a válvula TOV (tri-excêntrica) da Vanessa a opção preferida para aplicações de emergência e muito mais.