Fallback image
Product Image

Reguladores de inertização de tanques série T205 da Fisher™

O regulador de inertização de tanque série T205 é um regulador de operação direta acionado por mola. A série T205 mantém uma pressão ligeiramente positiva para evitar que o líquido armazenado vaporize na atmosfera, reduz a combustibilidade do líquido e impede a oxidação ou contaminação do produto, reduzindo sua exposição ao ar.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Configuração de baixa pressão e rápida velocidade de resposta
  • Controle preciso e pressão de bloqueio pequena
  • Resistência à corrosão
  • Conversão fácil entre construções
  • Opção de construção no Ártico
  • Opção de construção aprovada/livre de ADI pela FDA/USP Classe VI