Fallback image
Product Image

Software ValveLink™ Fisher™

O software ValveLink Fisher permite que o pessoal de operações e de manutenção monitore a integridade e o desempenho da válvula de controle on-line para melhorar a confiabilidade, detectando problemas antes que eles afetem seu processo. Esse software é usado para configuração, calibração e diagnóstico de instrumentação FIELDVUE™.

Principais características

  • Configure, calibre e faça o diagnóstico de instrumentos FIELDVUE em um único local.
  • O Diagnóstico de desempenho oferece diagnóstico em serviço para monitorar a condição do conjunto de válvulas sem perturbar o processo.
  • O diagnóstico fornece validação da reconstrução da montagem e percepção detalhada sobre a condição física do conjunto de válvula/atuador.
  • Configure e teste instrumentos FIELDVUE para soluções de Sistema instrumentado de segurança (SIS).
  • O programador permite especificar uma data e hora para executar tarefas automaticamente a intervalos regulares.
  • Habilidade de pré-configurar a calibração e o diagnóstico na oficina com o processador de batelada.
  • A batelada concomitante economiza tempo e permite executar um teste de diagnóstico ou calibração em diversas válvulas ao mesmo tempo.
  • A funcionalidade de misturar o banco de dados permite automatizar a movimentação de vários bancos de dados e tags ValveLink para uma ou diversas estações.